TPS92510EVM-011
TPS92510 評価モジュール
TPS92510EVM-011
概要
High-Brightness LED Driver
The TPS92510EVM-011 provides a high-brightness LED driver based on the TPS92510. The EVM is designed to operate from a nominal 48 VDC ±10% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from AC/DC sources The EVM provides an output current of 740mA with an output voltage sufficient to drive four to ten off board LEDs.特長
- PWM Capable
- Fixed frequency PLL sync
- Thermister Feedback
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92510EVM-011 — TPS92510 高輝度 LED(HB LED)ドライバの評価モジュール・ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2