TPS92510
- 3.5-V to 60-V Input Voltage Range
- Integrated 200-mΩ High-Side MOSFET
- 200 mV Internal Voltage Reference
- ±3% LED Current Accuracy
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency Range
- Dedicated PWM Dimming Input
- LED Thermal Foldback
- Adjustable UVLO
- Overcurrent Protection
- Over-Temperature Protection
- MSOP-10 (DGQ) PowerPAD Package
The TPS92510 is a 60-V, 1.5-A peak current-mode step-down converter with an integrated high-side MOSFET. It is specifically designed for driving high-brightness LEDs with a constant current. The tight-tolerance, 200-mV internal reference voltage reduces power dissipation in the current-sense resistor. A dedicated pulse width modulation input pin allows linear control of the light output.
The TPS92510 integrates a thermal foldback feature that reduces the average output current to ensure that the sensed LED temperature never exceeds a specific value, improving the reliability of the overall system. An integrated frequency synchronization feature allows a reduction of unwanted beat- frequencies in multi-string applications and simplifies EMI filtering. The adjustable input voltage UVLO feature accommodates the various deep discharge levels of multiple battery types.
The TPS92510 includes cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection. It is available in a 10-pin MSOP PowerPAD™ package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.5-A Constant Current Buck Converter for HB LEDs データシート (Rev. A) | 2012年 6月 20日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92510EVM-011 (Rev. A) | 2013年 9月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92510EVM-011 — TPS92510 評価モジュール
High-Brightness LED Driver
The TPS92510EVM-011 provides a high-brightness LED driver based on the TPS92510. The EVM is designed to operate from a nominal 48 VDC ±10% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from AC/DC sources The EVM provides an output (...)TPS92510 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。