TPS92520EVM-074

TPS92520EVM-074

TPS92520EVM-074

購入

概要

TPS92520EVM-074 は、TPS92682-Q1 デュアル・チャネル・コントローラをベースとする 2 相定電圧昇圧レギュレータを採用し、2 個の TPS92520-Q1 IC に電力を供給しています。これらの TPS92520-Q1 IC は、電流安定化済みの 4 チャネルを出力し、その合計電流は最大 1.6A、チャネルあたり最大 50W に対応します (ただし、合計出力電力は 100W に制限されています)。TPS92682-Q1 と TPS92520-Q1 は、SPI インターフェイス経由で制御します。昇圧は 6V ~ 42V の入力電圧で動作する設計を採用しており、プログラマブルな最大出力電圧は 50V、合計出力電力は 100W です。この EVM は、シリアル・インターフェイス・バス経由で制御および監視することを想定しています。必須のコンパニオン EVM は、MSP-EXP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キットです。TPS92520-Q1 評価ソフトウェア・パッケージにより、ユーザーはコンピュータ・ベースの GUI を使用して、出力電圧の昇圧、出力電流の降圧、障害報告機能の監視を実施できます。

特長
  • 6V ~ 42V の入力をサポート。(公称 12V)
  • 昇圧プログラマブル出力電圧を 1 つ搭載し、最大 60V に対応
  • 逆極性バッテリ保護機能、CAN インターフェイス、5V レールも搭載
  • プログラマブル降圧出力電流を 4 チャネル搭載
  • 障害監視と障害処理向けの SPI インターフェイス
  • GUI 形式のコンピュータ・インターフェイスと設計ツールが利用可能

  • PWR901 (TPS92662/TPS92663 LOAD)
  • MCH018 (LED Load Board Shield)
  • Cable to connect PSIL074 and PWR901 (MMSST-15-24-L-18.00-D-K-LUS)

車載 LED ドライバ
TPS92520-Q1 SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS92520EVM-074 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92520EVM-074 — TPS92520EVM-074

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92520-Q1 Launchpad Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 10月 22日
証明書 TPS92520EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 5月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ