TPS92630EVM

TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール

TPS92630EVM

購入

概要

Texas Instruments TPS92630 evaluation module contains a TPS92630-Q1 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the total includes 3 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92630-Q1 in a typical LED application

 

Features

  • 3 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
  • Wide input voltage range: 5 – 40V
  • Max. Current: 150mA per channel,450mA in parallel operation mode
  • Single LED short comparator with fixed internal voltage reference per channel
  • Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices

 

To order the evaluation module, please contact local Sales and Distributors.

車載 LED ドライバ
TPS92630-Q1 車載、アナログと PWM の調光機能搭載、3 チャネル・リニア LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート TPS92630EVM ESD Test Report PDF | HTML 2022年 7月 6日
証明書 TPS92630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS92630-Q1 3チャネル・リニアLEDドライバ、アナログおよびPWM調光機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 9月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) 2015年 2月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ