TPS92660EVM

TPS92660EVM 2 ストリング LED ドライバ評価基板、I2C/EPROM 電流トリム付

TPS92660EVM

購入

概要

Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

The EVM consists of one non-synchronous constant current buck converter with input voltage up to 80VDC and one constant current linear regulator with input voltage up to 60VDC. LED currents can be trimmed by the I2C interface.


Related Terms:

  • High CRI LED Driver
  • High CRI LED String Driver

特長
  • Input Voltage up to 80VDC
  • Drive Two Strings of LEDs
  • I2C/EPROM LED Current Trim
  • Analog to PWM Dimming
照明 LED ドライバ
TPS92660 TPS92660 I2C/EPROM 電流トリミング機能搭載、2 ストリング LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92660EVM — I2C / EPROM 電流トリム付、2 ストリング LED ドライバの評価モジュール・ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92660EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS92660EVM 2012年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ