TPS92660
- Input Voltage: Up to 80 V
- Two-Output LED Current Controller
- LED Currents Trimmed Through One-Time Programmable (OTP) ROM with I2C Interface
- Adjustable SADJ and LADJ Pins for PWM Dimming of Each LED String
- Input Undervoltage Lockout and Output Overvoltage Protection
- Enable On/Off
- Accurate 3.0-V Reference Voltage
- > 95% Efficiency
- Thermal Shutdown Protection
- 20-pin TSSOP Exposed Pad Package
The TPS92660 is a two-output LED driver with one time programmable (OTP) ROM and I2C interface for LED current trim. The current trim provides a way for LED fixture manufacturers to produce LED lighting fixtures at a consistent lumen output without binning LEDs.
One output of the device is a non-synchronous buck controller which is used to regulate current of higher power white LEDs. The other output of the device is a linear regulator controller which is used to regulate current of lower power red LEDs. The TPS92660 is used for applications of controlled CCT (correlated color temperature) LED lights by mixing white LEDs with red LEDs.
This device is available in a 20-pin, TSSOP exposed pad package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Two-String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim データシート | 2013年 4月 2日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92660EVM — TPS92660EVM 2 ストリング LED ドライバ評価基板、I2C/EPROM 電流トリム付
Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board
The EVM consists of one non-synchronous constant current buck converter with input voltage up to 80VDC and one constant current linear regulator with input voltage up to 60VDC. LED currents can be trimmed by the I2C (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点