TPS92690EVM

N チャネル・コントローラ評価基板、ローサイド電流センス付、調光対応LED ドライバ用

TPS92690EVM

購入

概要

The TPS92690EVM evaluation module is a constant current LED driver that can support applications up to 35W (35V at 1A). The LED current is pre-set at 500mA and the output voltage range is 20V to 35V. The input voltage range for this design is 8V to 19V which is typical for automotive applications as well as common off the shelf AC-DC power supplies.

特長
  • Wide input voltage range
  • Adjustable current sense (analog dimming) input
  • PWM dimming input
  • Low power shutdown
  • SYNC input
  • Current mode control with slope compensation
  • Adjustable current limit
  • Low side current sense
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage protection
  • Precision reference
照明 LED ドライバ
TPS92690 調光対応 LED 駆動向け、ローサイド電流センス機能搭載、N チャネル・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92690EVM — N チャネル・コントローラ評価基板、ローサイド電流センス付、調光対応LED ドライバ用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92690EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92690EVM-506 Boost Evaluation Module 2012年 10月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ