TPS92690
- Input Voltage Range from 4.5 to 75 V
- Adjustable Current Sense (50 to 500 mV)
- Low-Side Current Sensing
- 2-Ω MOSFET Gate Driver
- Input Undervoltage Protection
- Output Overvoltage Protection
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- PWM Dimming Input
- Programmable Oscillator Frequency
- External Synchronization Capability
- Slope Compensation
- Programmable Soft-Start Function
- HTSSOP (PWP), 16-Pin, Exposed Pad Package
The TPS92690 device is a high-voltage, low-side NFET controller with an adjustable output current sense resistor voltage. Ideal for LED drivers, it contains all of the features needed to implement current regulators based on boost, SEPIC, flyback, and Cuk topologies.
Output current regulation is based on peak current-mode control supervised by a control loop. This methodology eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward compensation. The TPS92690 device includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range between 4.5 and 75 V. The PWM controller is designed for high-speed capability including an oscillator frequency range up to 2 MHz. The TPS92690 device includes an error amplifier, precision reference, cycle-by-cycle current limit, and thermal shutdown.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92690EVM — N チャネル・コントローラ評価基板、ローサイド電流センス付、調光対応LED ドライバ用
TPS92690 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。