TPSF12C1EVM-FILTER

TPSF12C1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板

TPSF12C1EVM-FILTER

購入

概要

TPSF12C1EVM-FILTER 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 (EVM) は、TPSF12C1 アクティブ フィルタ IC の性能を利便性の高い方法で評価できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、Y 静電容量 (Y コンデンサ) の実効値を増幅する方法で、単相 AC 電源システム内の同相 (CM) EMI (電磁干渉) シグネチャの改善を支援します。Y 静電容量の実効値が大きい場合、CM チョークのサイズ、重量、コストを低減できます。

特長
  • 同相 (CM) EMI 低減に役立つアクティブ EMI フィルタ (AEF)
  • 最大 10A の単相 AC システムに最適
  • 公称 12V、ただし実測値は 8V ~ 16V の広い VDD 電源電圧範囲で変動する電源に対応
  • MOV 入力に対するサージ保護
電源フィルタ IC
TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSF12C1EVM-FILTER — TPSF12C1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

close
最新バージョン
バージョン: B1
リリース日: 15 8 2024

チェックサム
製品
電源フィルタ IC
TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3-Q1 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板

リリース情報

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of an active EMI filter (AEF) circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

 

 

設計ツール

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
最新バージョン
バージョン: A1
リリース日: 01 3 2024
download TPSF12C1-TPSF12C3_AEF_mathcad.zip  — 6302 K

TPSF12C1/3 mathcad file

チェックサム
製品
電源フィルタ IC
TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3-Q1 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12C1QEVM TPSF12C1-Q1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C1EVM-FILTER TPSF12C1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板 TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板

リリース情報

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSF12C1EVM-FILTER Active EMI Filter Evaluation Module for Single-Phase AC Power (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 28日
証明書 TPSF12C1EVM-FILTER EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ