設計ツール
TPSF12CX-MATHCAD
TPSF12C1/-Q1、TPSF12C3/-Q1 同相 AEF (アクティブ EMI フィルタ) の Mathcad 設計ツール
TPSF12CX-MATHCAD
概要
この Mathcad ファイルは、電圧センス電流注入 AEF 回路の安定性を、特に TI の TPSF12C1/3/-Q1 ファミリの同相 (CM) AEF IC に関して予測し、部品の選定を支援する目的で提供されています。このモデルにはほとんどの寄生効果が含まれており、シミュレーション、ベンチ測定、微調整の前の、ループ ゲインと挿入損失の迅速なチェックに使用できます。このワークシートは、単相および三相 AC システムで使用でき、CM チョーク パラメータを入力する以下の 2 つの方法を容易にします。
- 以下と CM チョーク動作モデルを使用
- 抵抗性および容量性寄生 – フェライト コア チョークに最適
- 3 個の並列 RL 回路からなるラダー ネットワーク – ナノクリスタル チョークに最適
- 測定されたインピーダンス データを使用 (振幅と位相)
機能
- CM チョークのインピーダンスと周波数の挙動を比較して分析します
- 補償回路と減衰回路のための部品を選定します
- パッシブ フィルタ部品に基づいてループ ゲインを最適化し、安定性を確保します
- AEF をイネーブルおよびディスエーブルした状態でフィルタ減衰性能を検査します