TPSF12C1QEVM
TPSF12C1-Q1 単相アクティブ EMI フィルタの評価基板
TPSF12C1QEVM
概要
TPSF12C1-Q1 評価基板 (EVM) は、TPSF12C1-Q1 アクティブ フィルタ IC の性能を利便性の高い方法で評価できる設計を採用しています。このソリューションは、単相 AC と 3 線式 DC の各電源システムで、同相 (CM) EMI (電磁干渉) シグネチャ改善に貢献します。TPSF12C1-Q1 IC は、EMI 測定の対象となる周波数範囲で CM (同相) ノイズ向けの低インピーダンス パスを実現し、CISPR 11、CISPR 25、CISPR 32 などの各種 EMI 規格が事前規定している制限を満たしやすくなります。
特長
- アクティブ EMI フィルタ (AEF) IC を搭載しているので、最大 25dB の同相 EMI 低減が可能
- AC ライン フィルタ向け CM (同相) チョークのサイズと重量を 50% 低減
- 単相 AC または 3 線式 DC システムに最適
- 公称 12V、ただし実測値は 8V ~ 16V の広い電源電圧範囲で変動する電源に対応
- 2 個のセンス コンデンサと 1 個の注入コンデンサに簡単に接続可能
電源フィルタ IC
購入と開発の開始
TPSF12C1QEVM — TPSF12C1-Q1 evaluation module single-phase common-mode active EMI filter (AEF)
TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF
製品
電源フィルタ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of an active EMI filter (AEF) circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file
TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file
TPSF12C1/3 mathcad file
製品
電源フィルタ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.
The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:
1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics – suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes
2. Using measured impedance data (magnitude and phase).
The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.