TPSM13604HEVM

TPSM13604H 5V ~ 36V 入力、3V ~ 16V 出力、4A、出力電圧の高いパワー・モジュールの EVM (評価基板)

TPSM13604HEVM

購入

概要

TPSM13604H 評価基板は、TPSM13604H パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧の範囲は、5V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、3.3V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM13604H の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 出力電流最大 4A
  • 3V ~ 16V の出力電圧範囲
  • 10.16mm x 9.85mm の NDW パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM13604H SIMPLE SWITCHER®、5V ~ 36V、4A、出力電圧の高いパワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM13604HEVM User' Guide PDF | HTML 2020年 11月 19日
データシート TPSM13604H 5V~36V 入力、4A、高出力電圧の電源モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 16日
証明書 TPSM13604HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ