データシート
TPSM13604H
- シールド付きインダクタを内蔵
- シンプルな PCB レイアウト
- 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流からの保護
- 入力 UVLO と出力短絡保護
- –40℃~125℃の接合部温度範囲
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- 低出力電圧リップル
- ピン互換性のあるファミリ:
- LMZ14203/LMZ14202/LMZ14201 (最大42V、3A、2A、1A)
- LMZ12003/LMZ12002/LMZ12001 (最大20V、3A、2A、1A)
- 電気的特性
- 最大 4A の出力電流
- 入力電圧範囲:5V~36V
- 出力電圧範囲:3V~16V
- 最大効率 97%
- 性能上の利点
- 高い効率によりシステムの発熱が減少
- 低放射 EMI (EN 55022 Class B テスト済み)
- 補償不要
- 低いパッケージ熱抵抗
- EN 55022:2006, +A1:2007, FCC part 15 subpart B: 2007
TPSM13604H SIMPLE SWITCHER パワー・モジュールは、使いやすい降圧 DC/DC ソリューションであり、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度を備えており、最大 4A の負荷を低いスイッチング周波数で駆動できます。TPSM13604H の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
TPSM13604H は、5V~36V の入力電圧レールを受け付け、最低 3V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。TPSM13604H は、わずか 3 つの外付け抵抗と 4 つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。TPSM13604H は、信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアスされた出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大 700kHz に調整できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM13604H 5V~36V 入力、4A、高出力電圧の電源モジュール データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 3月 16日 |
証明書 | TPSM13604HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 2月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPSM13604HEVM User' Guide | PDF | HTML | 2020年 11月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5V ~ 36V 入力、3V ~ 16V 出力、4A、出力電圧の高いパワー・モジュールの EVM (評価基板)
TPSM13604H 評価基板は、TPSM13604H パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧の範囲は、5V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、3.3V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM13604H の動作を簡単に評価できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点