TPSM53602EVM

小型パッケージ封止、3.8 ~ 36V、2A 降圧パワー・モジュール

TPSM53602EVM

購入

概要

The TPSM53602 evaluation board (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM53602 power module for current up to 2 A. The input voltage range is 3.8 V to 36 V. The output voltage range is 1 V to 7 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM53602 operation.

特長
  • 3.8-V to 36-V input voltage range
  • Up to 2 A of output current
  • 1-V to 7-V output voltage
  • 5 mm x 5.5 mm QFN package
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM53602 5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、2A 降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM53602EVM — 3.8V ~ 36V 入力、1V ~ 7V 出力、2A 電源モジュールの評価ボード

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

SNVR487 — TPSM53602 EVM Design Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVR487 TPSM53602 EVM Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 8 2020
download TPSM53602 EVM Design Files (zip)  — 3301 K

チェックサム
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM53602 5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、2A 降圧パワー・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM53602EVM 小型パッケージ封止、3.8 ~ 36V、2A 降圧パワー・モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr487 or www.ti.com/lit/xx/snvr487/snvr487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR487. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 2019年 12月 13日
証明書 TPSM53602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 12月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ