ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM53602

アクティブ

5.5mm x 5mm x 4mm の Enhanced HotRod™ QFN に封止、シンプルなフットプリント、36V、2A 降圧パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63602 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、2A 降圧モジュール Next generation device, improved performance

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Light-load efficiency, Power good EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1400
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Light-load efficiency, Power good EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1400
B3QFN (RDA) 15 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 機能安全対応
  • 5mm × 5.5mm × 4mm の Enhanced HotRod™ QFN パッケージ
    • 85mm2 のソリューション・サイズ (片面)
    • 低 EMI:CISPR11 放射エミッションに適合
    • 優れた放熱特性: 85℃、無気流で最大 14W の出力電力
    • 一般的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
  • 入力電圧範囲:3.8V~36V
  • 出力電圧範囲:1V~7V
  • 最大効率:95%
  • パワー・グッド・フラグ
  • 高精度のイネーブル
  • 内蔵ヒカップ・モード短絡保護、過熱保護、出力プリバイアス・スタートアップ、ソフト・スタート、UVLO
  • 動作時の IC 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
  • Mil-STD-883D 衝撃 / 振動テスト済み
  • 次の製品とピン互換:3A の TPSM53603、 4A の TPSM53604
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM53602 を使用するカスタム設計を作成
  • 迅速な基板設計に役立つ EVM 設計ファイルをダウンロード
  • 機能安全対応
  • 5mm × 5.5mm × 4mm の Enhanced HotRod™ QFN パッケージ
    • 85mm2 のソリューション・サイズ (片面)
    • 低 EMI:CISPR11 放射エミッションに適合
    • 優れた放熱特性: 85℃、無気流で最大 14W の出力電力
    • 一般的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
  • 入力電圧範囲:3.8V~36V
  • 出力電圧範囲:1V~7V
  • 最大効率:95%
  • パワー・グッド・フラグ
  • 高精度のイネーブル
  • 内蔵ヒカップ・モード短絡保護、過熱保護、出力プリバイアス・スタートアップ、ソフト・スタート、UVLO
  • 動作時の IC 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
  • Mil-STD-883D 衝撃 / 振動テスト済み
  • 次の製品とピン互換:3A の TPSM53603、 4A の TPSM53604
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM53602 を使用するカスタム設計を作成
  • 迅速な基板設計に役立つ EVM 設計ファイルをダウンロード

TPSM53602 電源モジュールは、36V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 2A 電源ソリューションです。5mm x 5.5mm x 4mm の 15 ピン・パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、放熱性能の向上、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。

このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスでループ補償も磁気部品の選択も不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM53602 は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。

TPSM53602 電源モジュールは、36V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 2A 電源ソリューションです。5mm x 5.5mm x 4mm の 15 ピン・パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、放熱性能の向上、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。

このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスでループ補償も磁気部品の選択も不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM53602 は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM53602 36V 入力、2A 電源モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 22日
機能安全情報 TPSM53602 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 24日
アプリケーション・ノート Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
ホワイト・ペーパー Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging 2019年 11月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM53602EVM — 3.8V ~ 36V、2A 降圧パワー モジュール、小型パッケージ評価ボード

TPSM53602 評価基板 (EVM) は、最大 2A の電流に対応する TPSM53602 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 3.8V ~ 36V です。出力電圧範囲は 1V ~ 7 V です。この評価基板を使用すると、TPSM53602 の動作を簡単に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPSM53602 PSpice Transient Model

SNVMC58.ZIP (402 KB) - PSpice Model
設計ツール

SNVR487 TPSM53602 EVM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RDA) 15 Ultra Librarian