TPSM63606EVM

TPSM63606 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、6A 出力、パワー・モジュールの評価基板

TPSM63606EVM

購入

概要

TPSM63606EVM と TPSM63606SEVM は高密度の評価基板 (EVM) であり、36V、6A の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールである TPSM63606 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。この評価基板 (EVM) の「S」バージョンは、EMI (電磁干渉) を低減する目的で疑似ランダム スペクトラム拡散機能 (PRSS) を搭載しています。このパワー モジュールは、EMI (電磁干渉) 特性の改善、高効率、高信頼性を重視し、先進的なパッケージとピン配置を採用した設計です。障害条件発生時にレギュレータの保護を改善するための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト・スタート、ヒカップ・モード過電流保護 (OCP)、サーマル・シャットダウンを搭載しています。オープン ドレインの PGOOD インジケータ、高精度イネーブル、外部バイアス オプション、RT 抵抗で調整可能なスイッチング周波数、SYNC IN (同期入力) 機能も搭載しています。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 5V のデフォルト出力電圧 (ジャンパで 1.8V、2.5V、3.3V、12V のいずれかに調整可能)
  • 最大 6 A の出力電流
  • 1MHz のデフォルト・スイッチング周波数 (ジャンパで 500kHz、750kHz、1.5MHz、2MHz のいずれかに調整可能)
  • CISPR 32 Class B の伝導型電磁波に対応できるよう、入力 EMI フィルタを搭載
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション・フットプリント
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM63604 36V 入力、16V 出力、4A 同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュール TPSM63606 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 16V 出力、6A パワー・モジュール TPSM63606E -55℃ の拡張温度範囲に対応、高密度、36V 入力、1V ~ 16V 出力、6A パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

評価ボード

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2021年 9月 29日
証明書 TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 26日
証明書 TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 2日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
TPSM6360XDESIGN-CALC TPSM6360X ファミリのパワー・モジュール向けクイック・スタート・カリキュレータ・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ