TPSM6360XDESIGN-CALC

TPSM6360X ファミリのパワー・モジュール向けクイック・スタート・カリキュレータ・ツール

TPSM6360XDESIGN-CALC

概要

TPSM63602、TPSM63603、TPSM63604、TPSM63606 の各パワー・モジュール向けのクイックスタート・デザイン・ツールにようこそ。このスタンドアロン・ツールは、電源エンジニアがこの同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
  • 入出力それぞれの静電容量を判断
  • スイッチング周波数、出力電圧設定ポイント、入力電圧の UVLO スレッショルドの定義に使用する各種部品を選定
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、制御ループの安定性を表すボード線図を最適化
  • モジュールの電力変換効率と合計消費電力を検討
  • 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション・サイズの推定値を確認

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2021/09/29
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM63603EVM and TPSM63603SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPSM63603EVM TPSM63603 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、3A 出力、パワー・モジュールの評価基板 TPSM63606EVM TPSM63606 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、6A 出力、パワー・モジュールの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。