TPSM82821AEVM-127

TPSM82821A インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、1A 降圧コンバータの評価基板

TPSM82821AEVM-127

購入

概要

TPSM82821AEVM-127 評価基板 (EVM) は、TPSM82821 パワー・モジュールの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。TPSM82821A は、IC とインダクタを内蔵しており、23mm² のトータル・ソリューション・サイズを実現しています。

特長
  • 23mm² のトータル・ソリューション・サイズ
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • 強制 PWM モード
  • 出力電流:1A
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82821A μSiP パッケージ封止、インダクタ内蔵、強制 PWM モード搭載、5.5V 入力、1A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 TPSM82821AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 16日
機能安全情報 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021年 9月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ