TPSM82821EVM-080
TPSM82821EVM-080
TPSM82821EVM-080
概要
TPSM82821EVM-080 評価基板 (EVM) は、TPSM82821 電源モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、最大 1A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82821 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル・ソリューション・サイズを実現しています。
特長
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 1A の出力電流
- 29mm² のトータル・ソリューション・サイズ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | ||
証明書 | TPSM82821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 20日 |