TPSM82822EVM-080

TPSM82822EVM-080

TPSM82822EVM-080

購入

概要

TPSM82822EVM-080 評価基板 (EVM) は、TPSM82822 電源モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、最大 2A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82822 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル・ソリューション・サイズを実現しています。

特長
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)
  • 2A の出力電流
  • 29mm² のトータル・ソリューション・サイズ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82822 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82822EVM-080 — TPSM82822EVM-080

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 TPSM82822EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPSM82821EVM-080 TPSM82821EVM-080

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ