TPSM828303AEVM-245
TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板
TPSM828303AEVM-245
概要
TPSM828303AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828303 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 3A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部リファレンスを搭載しているため、最小 0.5V まで出力電圧を安定化でき、接合部温度が –40℃ ~ 125℃ の範囲で帰還電圧は 1% の高精度を維持します。
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
開始する
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 4.5V
- 優れた EMI 特性 (コンデンサ内蔵)
- 1% のフィードバック精度
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM828303AEVM-245 — TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2