TPSM828303
- EMI 性能の最適化
- CISPR 11/32 準拠が容易
- オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
- CISPR に準拠した測定値を使用可能
- 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
- 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
- 55mΩ ドロップアウト抵抗
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.0MHz のスイッチング周波数
- 動作時静止電流:7µA
- DCS-Control トポロジ
- 優れた過度応答
- MODE ピンにより、強制 PWM とパワー セーブ モードを選択
- 1.2V GPIO をサポート
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー グッド出力
- サーマル シャットダウン保護機能
- ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
- PSpice と SIMPLIS のモデルを使用可能
- 0.5mm ピッチの 2 つのパッケージ オプション
- 標準 QFN
- シールド付き MagPack
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成
TPSM82830x は、内蔵インダクタおよび EMI 低減技術を備えた使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。省電力モードでは、低出力電流時のバッテリ駆動時間が延長され、強制 PWM モードではインダクタの連続導通が維持され、一定のスイッチング周波数でリップルが低減されます。内部のソフトスタート回路によって電圧が上昇し、厳密に制御されてパワー グッド信号によって正しい出力電圧が示されます。これらのデバイスは 100% モードをサポートしています。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm の MagPack パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM82830x、低 EMI、2.25V~5.5V 入力、1A、2A、3A 降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、QFN および MagPack パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 |
技術記事 | パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |
技術記事 | MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
技術記事 | MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
技術記事 | MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM828303PEVM-058 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 7月 26日 | |||
証明書 | TPSM828303AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM828303AEVM-245 — TPSM828303A インダクタ内蔵、3A 降圧コンバータ モジュールの評価基板
TPSM828303AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828303 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 3A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部リファレンスを搭載しているため、最小 0.5V まで出力電圧を安定化でき、接合部温度が –40℃ ~ 125℃ (...)
TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P の評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RDS) | 9 | Ultra Librarian |
QFN-FCMOD (VCB) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点