TPSM828303PEVM-058

TPSM828303P の評価基板

TPSM828303PEVM-058

購入

概要

TPSM828303PEVM-058 を使用すると、TPSM828303PVCB を評価できます。この製品は、3A 同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールであり、2.5mm × 2.6mm × 2.0mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。TPSM828303P の評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい製品です。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1.8V の出力電圧への安定化を行います。ただし、この評価基板 (EVM) の出力電圧は 0.5V ~ 4.5V の範囲で調整可能です。また、入力電圧範囲と接合部温度範囲の全体にわたって、1% の精度を維持します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 出力電流:3A
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.5V ~ 4.5V
  • 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm の MagPack パッケージ
  • 最適化済みの EMI (電磁干渉) 特性 (オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM828303 インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.25V ~ 5.5V、3A、低ノイズの降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技術記事 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML 2024年 8月 5日
証明書 TPSM828303PEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM828303PEVM-058 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 6月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ