TPSM82843678EVM-057
TPSM82843x の評価基板
TPSM82843678EVM-057
概要
TPSM82843x 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82843x ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 275nA の 600mA 降圧コンバータで、2.45mm × 2.65mm x 1.27mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、1.8V ~ 5.5V のより高い入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.6V の範囲の出力電圧を生成する 3 個の個別回路を搭載しています。TPSM82843x は、ウェアラブルやスマートフォンや産業用機器などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のデバイス モジュールソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
- 静止電流:275nA (代表値)
- 出力電流:600mA
- 出力電圧精度:1%
- RF との親和性が優れた高速過渡対応の DCS-Control
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2