TPSM82843
インダクタ内蔵、275nA の静止電流 (IQ)、0.4V ~ 3.6V の選択可能な出力電圧範囲 (VOUT)、600mA 降圧コンバータ モジュール
TPSM82843
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.4V ~ 3.6V
- 275nA の静止電流 (代表値)、4nA シャットダウン
- 内蔵出力分圧器からのゼロ フィードバック誤差
- 1.2V ロジック対応の EN (イネーブル) ピン
- 600mA 出力電流および出力放電
- VSET ピンの単一抵抗で、1% 精度の電圧選択
- TPSM828436:0.4V~0.8V
- TPSM828437:0.8V~1.8V
- TPSM828438:1.8V~3.6V
- コストとサイズを最適化した受動部品
- 最小 4.7µF の CIN および COUT
- 0402 および 0201 コンデンサをサポート
- パワー セーブ モードでは小さい出力電圧リップル
- RF フレンドリで高速過渡の DCS-Control
- リップルなし 100% モードへの自動遷移
- 2.45mm × 2.70mm × 1.29mm の小型 QFN パッケージ
高効率の TPSM82843x 降圧コンバータ ファミリは、動作時の静止電流 IQ が 275nA (標準値) と非常に小さく、また、シャットダウン電流はわずか 4nA (標準値) です。インダクタは QFN パッケージに内蔵されているため、使いやすさが向上し、部品表 (BOM) をわずか 3 個の受動部品に減らすことができます。
この RF フレンドリなデバイスは、低い出力電圧リップルを備えた DCS-Control を使用しています。このデバイスは、Wi-Fi や Bluetooth などのワイヤレス アプリケーションの電力供給用に設計されています。このデバイスは 1.5MHz でスイッチングを行い、軽負荷電流が最小 10µA のときも高い効率を実現し、バッテリ寿命を延長することができ、熱管理が簡単です。内蔵帰還分圧器により、湿度、温度、振動は出力電圧の精度に影響を与えません。このため、このデバイスは産業用のポイント オブ ロード アプリケーションにも最適です。
部品番号ごとに 18 の事前定義された出力電圧 (VSET ピンにおいて標準 E48 (2%) または E96 (1%) 抵抗により 1% の精度で選択) により、幅広いアプリケーションに対応できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM82843x インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、1.8V~5.5V、600mA、超低 IQ 275nA、高効率降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 2日 |
| 証明書 | TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 9月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM82843678EVM-057 — TPSM82843x 評価基板
TPSM82843x 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82843x ファミリを評価できます。このファミリは、静止電流 (IQ) が 275nA の 600mA 降圧コンバータで、2.45mm × 2.65mm x 1.27mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、1.8V ~ 5.5V のより高い入力電圧で動作し、0.4V ~ 3.6V の範囲の出力電圧を生成する 3 個の個別回路を搭載しています。TPSM82843x は、ウェアラブルやスマートフォンや産業用機器などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) (...)
TPSM82843 PSpice Transient Model (for TPSM828436VCFR)
TPSM82843 PSpice Transient Model (for TPSM828437VCFR)
TPSM82843 PSpice Transient Model (for TPSM828438VCFR)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCF) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。