TPSM82866CA3PEVM
TPSM82866C の評価基板
TPSM82866CA3PEVM
概要
TPSM82866CA3PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866C を評価できます。この製品は、ピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.3mm x 3mm x 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、I²C で調整可能な最小 0.8V の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM82866C は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、医療用画像処理、産業用輸送、ファクトリ オートメーションと制御、スペースに制約のある他のアプリケーションへのコア電源電圧供給のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
特長
- MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
- 2.3mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 28mm² のトータル ソリューション サイズを実現
- 優れた放熱特性 (θJA = 29.7℃/W)
- スタートアップ時の出力電圧は、16 種類の値のどれか 1 つに調整可能
- USB2ANY インターフェイス アダプタとの互換性を確保し、I²C インターフェイス経由の通信が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C の評価基板
TI.com で取り扱いなし
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
バージョン: 1.0.0
リリース日: 21 6 2024
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
技術記事 | MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
技術記事 | MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82866xxxPEVM MagPack™ Technology 6A Power Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 6月 20日 | |||
証明書 | TPSM82866CA3PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 24日 |