TPSM8287B30LAPEVM
TPSM8287B30 evaluation module
TPSM8287B30LAPEVM
概要
The TPSM8287B30 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPSM8287B30. The device supports up to 30A load current in a pin-to-pin compatible, step-down power module with an I2C interface, remote sense, and frequency synchronization in a 3.75mm × 8mm MagPack™ package. The EVM provides an I2C adjustable output voltage, with 0.8% accuracy, between 0.4V and 1.675V from input voltages from 2.7V to 6V.
特長
- 30A output current power module with integrated inductor, input capacitors and output capacitors in a MagPack package
- Excellent thermal performance (θJA = 8.8°C/W)
- 3.75mm x 8mm x 2mm power module provides 66mm2 total solution-size
- Start-up output voltage adjustable through jumpers to 1 of 16 values
- Highly accurate output voltage with remote sense and adjustable control loop compensation
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI
バージョン: 1.0.0
リリース日: 07 3 2025
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2