TPSM82912EVM
TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板
TPSM82912EVM
概要
TPSM82912評価基板 (EVM) (BSR213) を使用すると、TPSM82912 を簡単に評価できます。TPSM82912 と TPSM82913 は、低ノイズ (20μVRMS 未満) かつ低リップル (10μVRMS 未満)、互いにピン互換性のある降圧パワー モジュールで、小型の 4.5mm x 5.5mm QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。
特長
- 低ノイズ (20μVRMS 未満)
- 小さい出力電圧リップル (10μVRMS 未満)
- 入力電圧範囲:3 V ~ 17 V
- 2 A の出力電流
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2