データシート
TPSM82912
- 小さい出力ノイズ:20µV RMS 未満 (100Hz~100kHz)
- 小さい出力電圧リップル:10µV RMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
- 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
- 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
- 外部クロックと同期可能 (オプション)
- 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
- スペクトラム拡散変調 (オプション)
- 入力電圧範囲:3.0V~17V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
- R DSon:57mΩ/20mΩ
- ±1% の出力電圧精度
- 高精度のイネーブル入力により以下を実現
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 調整可能なソフトスタート
- パワー・グッド出力
- 出力放電 (オプション)
- 接合部温度範囲:-40℃~125℃
- -55℃~125℃ (ET バージョン)
- WEBENCH Power Designer により、TPSM8291x を使用するカスタム設計を作成
TPSM8291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。
本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。
出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。この機能により、10µV RMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。
NR/SS ピンの内蔵コンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。さらなるフィルタ処理のために、外付けコンデンサをモジュールに追加することもできます。
オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM8291x 3V~17V、2A/3A、低ノイズ、低リップルの降圧パワー・モジュール、フェライト・ビーズ・フィルタ補償機能内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 |
アプリケーション概要 | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |||
アプリケーション概要 | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 10月 5日 | |||
証明書 | TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM82912EVM — TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板
TPSM82912評価基板 (EVM) (BSR213) を使用すると、TPSM82912 を簡単に評価できます。TPSM82912 と TPSM82913 は、低ノイズ (20μVRMS 未満) かつ低リップル (10μVRMS 未満)、互いにピン互換性のある降圧パワー モジュールで、小型の 4.5mm x 5.5mm QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B0QFN (RDU) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点