TPSM82913EVM
TPSM82913 3A 低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板
TPSM82913EVM
概要
TPSM8291xEVM (BSR213) を使用すると、TPSM8291x を評価できます。この降圧パワー・モジュールは、低ノイズ (20μVRMS 未満)、低リップル (10μVRMS 未満) という特長のある、互いにピン互換の 2A と 3A の各製品で、4.5mm x 5.5mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。
特長
- 低ノイズ (20μVRMS 未満)
- 小さい出力電圧リップル (10μVRMS 未満)
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 3A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82913EVM — TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2