TPSM84212EVM-888

TPSM84212 12V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール

TPSM84212EVM-888

購入

概要

The TPSM84212EVM-888 evaluation module (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM84212 power module for current up to 1.5 A. The input voltage range is 14.5V to 28V. The output voltage is 12.0V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84212 operation.

特長
  • 14.5V to 28V Input Voltage Range
  • Up to 1.5A of Output Current
  • Fixed 12V Output Voltage
  • Standard TO-220 Package
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84212 1.5A、28V 入力、12V 出力 TO-220 電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84212EVM-888 — TPSM84212 12V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017年 6月 27日
証明書 TPSM84212EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ