ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84212

アクティブ

1.5A、28V 入力、12V 出力 TO-220 電源モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 14.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 12 Vout (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 290 Switching frequency (max) (kHz) 510 Features EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 14.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 12 Vout (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 290 Switching frequency (max) (kHz) 510 Features EMI Tested, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
SIPMODULE (EAB) 3 45.8216 mm² 10.16 x 4.51
  • 完全に統合された電源ソリューション
  • 3ピンTO-220の外形
  • 最高95%の効率
  • 固定出力電圧オプション:
    3.3V、5V、12V
  • 400kHzのスイッチング周波数
  • 高度なEco-mode™パルス・スキップ
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 過電流保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84203を使用するカスタム設計を作成
  • 完全に統合された電源ソリューション
  • 3ピンTO-220の外形
  • 最高95%の効率
  • 固定出力電圧オプション:
    3.3V、5V、12V
  • 400kHzのスイッチング周波数
  • 高度なEco-mode™パルス・スキップ
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 過電流保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84203を使用するカスタム設計を作成

TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。

標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。

TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。

標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212 1.5A、28V入力、TO-220パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 4日
技術記事 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017年 9月 22日
技術記事 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017年 6月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84212EVM-888 — TPSM84212 12V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール

The TPSM84212EVM-888 evaluation module (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM84212 power module for current up to 1.5 A. The input voltage range is 14.5V to 28V. The output voltage is 12.0V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84212 operation.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPSM84212 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLUM594B.ZIP (83 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SIPMODULE (EAB) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ