TPSM84338EVM

TPSM84338 evaluation module

TPSM84338EVM

購入

概要

The TPSM84338EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPSM84338 module. The evaluation module is configured to operate from input voltage range of 3.8V to 28V and produce a regulated 5V output with up to 3A load current. Most settings of the device can be easily adjusted or set through resistors and jumpers, such as: operation mode, soft start time and switching frequency.

特長
  • 3.8V to 28V input voltage range
  • 0.6V to 17V output voltage range
  • Support 3A continuous output current
  • Easy to use and small solution size
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84338 3.8-V to 28-V Input, 3A, 200kHz-2.2MHz synchronous step-down power module
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84338 Step-Down Converter Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 TPSM84338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ