データシート
TPSM84338
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲:3.8V~28V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 17V
- 最大 3A の連続出力電流
- 基準電圧 (–40℃~125℃):0.6V ±1%
- 低い静止電流:28uA (代表値)
- 最小スイッチング オン / オフ時間:70ns / 114ns
- 最大スイッチング オン時間:8us
- 最大デューティ サイクル:98%
- 使いやすく小さい設計サイズ
- 内部補償付きピーク電流制御モード
- 選択可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 外部クロックに同期可能 (位相シフトをサポート):200kHz~2.2MHz
- 軽負荷時に PFM/FCCM を選択可能
- 選択可能な可変ソフト スタート時間 / パワーグッド インジケータ機能
- 周波数スペクトラム拡散と最適化されたピン配置による優れた EMI 性能
- ハイサイドとローサイド両方の MOSFET のヒカップ OC 制限
- ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
- 簡単な単層 PCB レイアウトをサポートする内蔵ブートストラップ コンデンサ
- 動作時の接合部温度:-40℃~125℃
- 3.3mm × 4.5mm × 2mm の QFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPSM84338 を使用するカスタム設計を作成
TPSM84338 は、設計の柔軟性が高い、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。TPSM84338 は動作入力電圧範囲が 3.8V~28V と広く、5V、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給を受けるシステム向けの設計を採用しています。このデバイスは、最大 3A の連続出力電流と最大 98% のデューティ サイクルをサポートします。
TPSM84338 は、固定周波数ピーク電流制御を採用し、内部補償によって高速過渡応答およびラインと負荷の優れたレギュレーションを実現しています。内部ループ補償が最適化されているため、幅広い出力電圧範囲とスイッチング周波数において、外付け補償を必要としません。
TPSM84338 は、RT/SYNC ピンで設定される 200kHz~2.2MHz の幅広いスイッチング周波数によって、設計の高い柔軟性を実現しています。このデバイスでは、パルス周波数変調 (PFM)、軽負荷時の強制連続導通変調 (FCCM)、MODE ピンの異なる構成による可変ソフト スタート (SS) 時間 / パワーグッド (PG) インジケータのオプションを備えています。
TPSM84338 には、保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護などが搭載されています。TPSM84338 は 9 ピンの 3.3mm × 4.5mm QFN パッケージで供給され、単層 PCB レイアウトに対応したピン配置で、接合部温度は -40℃~150℃ に規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM84338 3.8V~28V、3A、同期整流降圧パワー モジュール、ユーザー選択が可能なモード搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM84338 Step-Down Converter Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 12月 4日 | |||
証明書 | TPSM84338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module
The TPSM84338EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPSM84338 module. The evaluation module is configured to operate from input voltage range of 3.8V to 28V and produce a regulated 5V output with up to 3A load current. Most settings of the device can be easily adjusted or (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RCJ) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点