TPSM843B22EVM

TPSM843B22 同期整流降圧モジュールの評価基板

TPSM843B22EVM

購入

概要

TPSM843B22 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 20A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート・ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843B22 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843B22 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック・ソース (供給源) に同期させることができます。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。TPSM843B22 の FSEL ピンと MSEL ピンを使用して、選択可能なスイッチング周波数、ソフト・スタート時間、電流制限、内部補償を設定することができます。

特長
  • 小型ソリューション向けの設計
  • FSEL、MSEL、VOUT の多様な設定を評価するためのジャンパを搭載
  • 4V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
  • デフォルトは 1V の出力電圧、最大 20A の負荷電流。 
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843B22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM843B22EVM — TPSM843B22 同期整流降圧モジュールの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM843B22EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 17日
証明書 TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ