ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM843B22

アクティブ

4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Adjustable current limit, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Over Current Protection, Overvoltage protection, Power good, Soft Start Adjustable, Temperature sensing, Under Voltage Protection, Under voltage lock out Control mode ACM Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Adjustable current limit, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Over Current Protection, Overvoltage protection, Power good, Soft Start Adjustable, Temperature sensing, Under Voltage Protection, Under voltage lock out Control mode ACM Duty cycle (max) (%) 100
B3QFN (RDG) 25 48.75 mm² 7.5 x 6.5
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 6.5mΩ と 2mΩ の MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~7V
  • 真の差動リモート・センス・アンプ (RSA)
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
  • ソフトスタート時間を 1ms、2ms、4ms、8ms から選択可能
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー・グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 ピンのオーバーモールド QFN パッケージ
  • 鉛フリー (RoHS 準拠)
  • ピン互換: 16 A - TPSM843A26 and 12 A - TPSM843A22
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 6.5mΩ と 2mΩ の MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~7V
  • 真の差動リモート・センス・アンプ (RSA)
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±0.5% の電圧リファレンス精度
  • ソフトスタート時間を 1ms、2ms、4ms、8ms から選択可能
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー・グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 ピンのオーバーモールド QFN パッケージ
  • 鉛フリー (RoHS 準拠)
  • ピン互換: 16 A - TPSM843A26 and 12 A - TPSM843A22

TPSM843B22 は、高効率の 18V、 20A の同期整流式降圧モジュールで、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しています。このモジュールは常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。このモジュールは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できます。このモジュールは 6.5mm × 7.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージに収められており、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

TPSM843B22 は、高効率の 18V、 20A の同期整流式降圧モジュールで、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しています。このモジュールは常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。このモジュールは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できます。このモジュールは 6.5mm × 7.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージに収められており、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPSM843B22E アクティブ 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、20A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Extended temperature (-55°C to 125°C)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM843A26 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Lower current (16A) version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range
比較対象デバイスと類似の機能
TPS543B22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ Discrete converter version with external inductor for more design flexibility

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM843B22 4V~18V 入力、20A、降圧電源モジュール、内部補償型高度電流モード制御付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 1日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Semiconductor Test and ATE Applications PDF | HTML 2024年 8月 2日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications PDF | HTML 2023年 7月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM843B22EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 17日
証明書 TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM843B22EVM — TPSM843B22 同期整流降圧モジュールの評価基板

TPSM843B22 評価基板 (EVM) は、4V ~ 18V の入力で動作し、最大 20A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧モジュールです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を、ゲート・ドライブ回路、インダクタ、基本的な受動部品とともに、TPSM843B22 パッケージの内部に組み込んでいます。MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) が小さいため、TPSM843B22 の効率は高く、出力電流が大きい場合でも接合部温度を低く保つことができます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているため、このモジュールを外部クロック・ソース (供給源) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM843B22 PSpice Model

SLUM896.ZIP (226 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM843B22 SIMPLIS Model

SLUM868.ZIP (1353 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

TPSM843B22-A26-A22-CALC CALC-TPSM843B22-A26-A22

TPSM843B22 TPSM843A22 TPSM843A26 Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843A22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、12A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843A26 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、16A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843B22 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、20A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RDG) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ