TPSM846C23EVM-806

TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

TPSM846C23EVM-806

購入

概要

TPSM846C23EVM-806 評価ボード(EVM)は、最大 35A の電流を出力するために、TPSM846C23 PMBus パワー・モジュールの動作を評価できるように構成されています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 15V で、出力電圧範囲は 0.35V ~ 2.0V です。この EVM の PMBus インターフェイスを使用して、電源の構成と、出力電圧、出力電流、ダイの内部温度などの主なパラメータの監視、さらに多くのユーザー・プログラマブル構成オプションの設定を実施することができます。この EVM には複数のテスト・ポイントとジャンパがあり、TPSM846C23 の動作を容易に評価できます。

この EVM は、ホスト PC とのインターフェイスに使用できる PMBus コネクタを 1 個搭載しています。この EVM のプログラム(書き込み)を行うには、USB から GPIO への変換インターフェイス・アダプタ・ポッドが必要です。USB から GPIO への変換インターフェイス・ポッドは、この EVM をコンピュータの USB ポートに接続し、TI の「Fusion」GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)を使用して EVM の通信と制御を実行できるようになります。

TPSM846C23EVM-806 は、単独でご注文になることも、USB から GPIO への変換インターフェイス・アダプタ・ポッドとのバンドルの一部として入手することもできます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 15V
  • PMBus による構成が可能
  • 最大35Aの出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM846C23 4.5V~15V 入力、0.35V~2.0V 出力、35A PMBus パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM846C23 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 2月 4日
証明書 TPSM846C23EVM-806 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ