ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM846C23

アクティブ

4.5V~15V 入力、0.35V~2.0V 出力、35A PMBus パワー・モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 2 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 83
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 2 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 83
QFM (MOL) 59 240 mm² 16 x 15
  • 完全に統合された PMBus™パワー・ソリューション
  • TPSM846C24 (非PMBus)とピン互換
  • 電流共有により最大70Aまでスタック可能
  • 出力電圧範囲: 0.35V~2V
  • 出力電圧精度: 0.5%
  • 占有面積: 15mm×16mm (最大高さ6.4)
  • 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
  • 差動リモート・センシング
  • パワー・グッド出力
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • PMBusによる遠隔計測: 電流、電圧、温度
  • プログラミング可能な保護およびフォルト応答
  • プログラミング可能なUVLO、ソフトスタート/ストップ、遅延
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 強化された熱特性: 8.7℃/W
  • EN55022 Class Aの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C23を使用するカスタム設計を作成
  • 完全に統合された PMBus™パワー・ソリューション
  • TPSM846C24 (非PMBus)とピン互換
  • 電流共有により最大70Aまでスタック可能
  • 出力電圧範囲: 0.35V~2V
  • 出力電圧精度: 0.5%
  • 占有面積: 15mm×16mm (最大高さ6.4)
  • 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
  • 差動リモート・センシング
  • パワー・グッド出力
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • PMBusによる遠隔計測: 電流、電圧、温度
  • プログラミング可能な保護およびフォルト応答
  • プログラミング可能なUVLO、ソフトスタート/ストップ、遅延
  • 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
  • 強化された熱特性: 8.7℃/W
  • EN55022 Class Aの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C23を使用するカスタム設計を作成

TPSM846C23は、35Aの固定周波数、PMBus対応の降圧パワー・モジュールです。PMBusコマンドをサポートするため、主なパワー・レギュレータ機能を構成、制御、および監視することができます。このモジュールでは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品が堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込まれています。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。

PMBusインターフェイスにより、コンバータの出力電圧、UVLO、ソフトスタート、ソフトストップ、過電流、サーマル・シャットダウン・パラメータを設定できます。また、このインターフェイスは実際の出力電圧、出力電流、デバイス温度をレポートできる遠隔計測もサポートしています。標準のPMBusの警告およびフォルト機能もサポートされています。TPSM846C23は最高400kHzのPMBus通信速度に対応し、PMBus 1.3仕様のコマンドのサブセットをサポートしています。

占有面積は15mm×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。

TPSM846C23は、35Aの固定周波数、PMBus対応の降圧パワー・モジュールです。PMBusコマンドをサポートするため、主なパワー・レギュレータ機能を構成、制御、および監視することができます。このモジュールでは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品が堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込まれています。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。

PMBusインターフェイスにより、コンバータの出力電圧、UVLO、ソフトスタート、ソフトストップ、過電流、サーマル・シャットダウン・パラメータを設定できます。また、このインターフェイスは実際の出力電圧、出力電流、デバイス温度をレポートできる遠隔計測もサポートしています。標準のPMBusの警告およびフォルト機能もサポートされています。TPSM846C23は最高400kHzのPMBus通信速度に対応し、PMBus 1.3仕様のコマンドのサブセットをサポートしています。

占有面積は15mm×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM846C24 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、0.5V ~ 2.0V 出力、35A パワー モジュール Equivalent power module without PMBus.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS546C23 アクティブ PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Discrete equivalent.
新規 TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM846C23 4.5V~15V入力、0.35V~2V出力、35A PMBusパワー・モジュール データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 1月 29日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
ユーザー・ガイド TPSM846C23 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022年 2月 4日
ユーザー・ガイド TPSM846C23 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 2月 4日
技術記事 3 ways to reduce power-supply noise with power modules PDF | HTML 2020年 12月 15日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
技術記事 Save PCB space and overcome point-of-load design complexity with PMBus modules PDF | HTML 2017年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM846C23DEVM-807 — 並列型 TPSM846C23 70A PMBus 電源モジュールの評価ボード

TPSM846C23DEVM-807 評価モジュール(EVM)は、最大 70A の電流を出力するために、TPSM846C23 PMBus パワー・モジュールの並列動作を評価できるように構成されています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 15V で、出力電圧範囲は 0.35V ~ 2.0V です。この EVM の PMBus インターフェイスを使用して、電源の構成と、出力電圧、出力電流、ダイの内部温度などの主なパラメータの監視、さらに多くのユーザー・プログラマブル構成オプションの設定を実施することができます。この EVM には複数のテスト・ポイントとジャンパがあり、TPSM846C23 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

TPSM846C23EVM-806 評価ボード(EVM)は、最大 35A の電流を出力するために、TPSM846C23 PMBus パワー・モジュールの動作を評価できるように構成されています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 15V で、出力電圧範囲は 0.35V ~ 2.0V です。この EVM の PMBus インターフェイスを使用して、電源の構成と、出力電圧、出力電流、ダイの内部温度などの主なパラメータの監視、さらに多くのユーザー・プログラマブル構成オプションの設定を実施することができます。この EVM には複数のテスト・ポイントとジャンパがあり、TPSM846C23 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア

Fusion Digital Power™ は、TI のデジタル電源コントローラとシーケンサ / ヘルス・モニタの構成および監視を行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ソフトウェアです。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル・バス経由でデバイスとの通信を行います。
シミュレーション・モデル

TPSM846C23 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBY1A.ZIP (182 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOL) 59 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ