TQ-3P-SOM-TQMA62XX
TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
TQ-3P-SOM-TQMA62XX
概要
The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The AM62x family is introduced as the successor to the AM335x family of general purpose processors.
This MPU family offers performance enhancements in graphics, computing power and a variety of industrial interfaces. The modules make peripherals, including 2x TSN-capable Gb Ethernet switches, USB 2.0, CAN-FD, UART, LVDS, Parallel RGB, and CSI, available for the designer without complex power and high-speed data routing such as DDR.
特長
- 38 mm x 55 mm HDI module, 38 mm x 38 mm LGA module
- 320-pins, 0.5mm (HDI), 366-pin ball array (LGA)
- 2-GB LPDDR4 with ECC, 64-GB eMMC, 256-MB NOR Flash
- 2x Gb Ethernet switch (TSN), 3x CAN-FD, 2x USB 2.0
- LVDS + Parallel RGB dual-display
- Low power consumption (typ. 2W), integrated security functions
購入と開発の開始
TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors
TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。