TRF37B73EVM

TRF37B73 評価モジュール

TRF37B73EVM

購入

概要

The TRF37X73EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF37x73 RF gain blocks.  The gain blocks come in multiple gain versions.  See each respective product datasheet to be sure you are ordering the correct gain block for the gain and frequency of intended operation.

特長

The TRF37x73EVM comes configured for single-ended input/output signals via two SMA connectors.

  • The evaluation board is powered from a single 3.3V supply.
  • Gain Block Powerdown feature is accessible via jumpers.
RF ゲイン・ブロック・アンプ
TRF37B73 パワー ダウン ピン採用、1 ~ 6,000MHz、15dB RF ゲイン ブロック アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF37B73EVM — TRF37B73 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
証明書 TRF37B73EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide 2014年 3月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ