TRS3221RGTEVM

TRS3221EIRGTR ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ / レシーバの評価基板

TRS3221RGTEVM

購入

概要

この評価基板を使用すると、RGT パッケージを採用した TRS3221E または TRSF3221E を評価できます。複数のヘッダーと複数のテスト・ポイント経由で、すべての信号にアクセスできます。チャージ・ポンプの出力である V+ と V- にもアクセスできます。この基板はインターフェイスとして機能し、端子台で CMOS ロジック・レベルを使用しているデータと制御信号を、DB9 コネクタでデータ・チャネルとフロー制御チャネルをサポートする RS-232 レベルに変換します。

特長
  • 論理ピンやバス信号にアクセス可能
  • チャージ・ポンプの複数の出力ピンにアクセス可能
  • 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
RS-232 トランシーバ
TRS3221E ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ TRSF3221E ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル・チャネル 1Mbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRS3221RGTEVM — TRS3221EIRGTR ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ / レシーバの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRS3221 EVM User's Guide 2020年 11月 10日
データシート TRS3221E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、小型パッケージの 3V~5.5V シングルチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 6日
証明書 TRS3221RGTEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ