TS3DV642Q1EVM-105

TS3DV642-Q1 1.8V 互換の制御、パワーダウン・モード搭載、12 チャネル、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価基板

TS3DV642Q1EVM-105

購入

概要

TS3DV642Q1 は、12 チャネル、1:2 または 2:1 の双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TS3DV642Q1 は、2.6V ~ 4.5V の電源電圧範囲で動作するので、バッテリ動作アプリケーションに適しています。この製品のオン抵抗 (RON) は小さく平坦であり、I/O 静電容量も小さいので、代表値で最大 7.5GHz の帯域幅を達成できます。このデバイスは、MIPI C-PHY、D-DPHY、HDMI、DisplayPort の各アプリケーションが必要とする高帯域を実現します。

特長
  • 複数の SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス。
  • 外部 3.3V 電源接続用の複数の汎用バナナ・ジャック。
  • デバイスを簡単に構成するための複数のジャンパ。
  • 測定中にこの EVM の TS3DV642Q1 の組み込みを解除する目的で使用できる、複数のキャリブレーション用パターン。
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TS3DV642-Q1 6Gbps、12 チャネル、差動、1:2 および 2:1 マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 1.8V 互換の制御、パワーダウン・モード搭載、12 チャネル、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide 2020年 11月 23日
証明書 TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ