TSD5402Q1EVM

TSD5402-Q1 の評価基板

TSD5402Q1EVM

購入

概要

TSD5402-Q1 の評価基板 (EVM) は、アナログ入力 Class D 閉ループ モノラル アンプである TSD5402-Q1 を提示します。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この評価基板 (EVM) をスタンドアロン プラットフォームとして活用できます。この評価基板 (EVM) は、初期化の必要なしに、デフォルトの I2C レジスタ設定で動作させることができます。また、この評価基板 (EVM) は PurePath™ Console (PPC3) GUI プラグインと組み合わせて使用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする (書き込む) こともできます。

特長
  • TSD5402-Q1 の機能全般を評価できます。
  • TSD5402-Q1 はロード ダンプ保護機能を搭載しているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを低減できます。また、オンボードの負荷診断機能を使用して、I2C インターフェイス経由で負荷の状態を報告できます。
  • Power Guard 保護回路を使用すると、I2C の構成値に基づいて、調整可能な電圧リミッタを構成し、バッテリ動作時間を延長することや、上限を上回らないよう設定して負荷を保護することができます。
  • PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じて、デモ、評価、開発を行うための環境。
パワー・オペアンプ
TSD5402-Q1 車載、保護機能と I2C 診断機能を内蔵、Class-D センサ ドライバ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSD5402Q1EVM — TSD5402-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

TSD5402-SW — TSD5402 PPC3 GUI

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TSD5402-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 8月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ