ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー・オペアンプ

TSD5402-Q1

アクティブ

車載、保護機能と I2C 診断機能を内蔵、Class-D センサ ドライバ アンプ

製品詳細

Iq per channel (typ) (mA) 16 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Architecture Class-D
Iq per channel (typ) (mA) 16 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Architecture Class-D
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • モノラル BTL デジタル パワー アンプ
  • 出力電力:8W (THD+N = 10%、4Ω 負荷時)
  • 4.5V~18V の動作範囲
  • 効率:83% (4Ω 負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • 電源ガード保護 (可変電圧リミッタ)

  • 75dB 電源除去率 (PSRR)
  • 負荷診断機能:
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
  • 保護および監視機能
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
    • 出力 DC レベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護
  • PowerPAD™ (裏面露出パッド) で熱特性を強化した 16 ピン HTSSOP (PWP) パッケージ
  • 車載用 EMC 要件に合わせて設計
  • ISO9000:2002 TS16949 認定済み」
  • スタンバイ時の負荷ダンプ保護:40V
  • スタンバイ時も遮断されない I2C
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • モノラル BTL デジタル パワー アンプ
  • 出力電力:8W (THD+N = 10%、4Ω 負荷時)
  • 4.5V~18V の動作範囲
  • 効率:83% (4Ω 負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • 電源ガード保護 (可変電圧リミッタ)

  • 75dB 電源除去率 (PSRR)
  • 負荷診断機能:
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
  • 保護および監視機能
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
    • 出力 DC レベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護
  • PowerPAD™ (裏面露出パッド) で熱特性を強化した 16 ピン HTSSOP (PWP) パッケージ
  • 車載用 EMC 要件に合わせて設計
  • ISO9000:2002 TS16949 認定済み」
  • スタンバイ時の負荷ダンプ保護:40V
  • スタンバイ時も遮断されない I2C

TSD5402-Q1 は Class-D センサ駆動アンプで、車載用および産業用アプリケーションに理想的です。これらのアプリケーションは、リゾルバを使用したモーター制御、ブレーキ システム、電動パワー ステアリング、サーボ、フライト コントロール表面を含みますが、これらに限定されません。広い動作電圧範囲と優れた効率を備えているため、このデバイスは設計において柔軟性が必要なアプリケーションに理想的です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C 経由で負荷の状態が報告されます。内蔵の短絡負荷と開放負荷診断機能により、システムは外部実装を回避できます。

TSD5402-Q1 は Class-D センサ駆動アンプで、車載用および産業用アプリケーションに理想的です。これらのアプリケーションは、リゾルバを使用したモーター制御、ブレーキ システム、電動パワー ステアリング、サーボ、フライト コントロール表面を含みますが、これらに限定されません。広い動作電圧範囲と優れた効率を備えているため、このデバイスは設計において柔軟性が必要なアプリケーションに理想的です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C 経由で負荷の状態が報告されます。内蔵の短絡負荷と開放負荷診断機能により、システムは外部実装を回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

追加の設計リソースが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSD5402-Q1 8 W 高効率車載センサ ドライバ アンプ、保護機能と I2C 診断機能内蔵 データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSD5402-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 8月 29日
機能安全情報 TSD5402-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TSD5402Q1EVM — TSD5402-Q1 の評価基板

TSD5402-Q1 の評価基板 (EVM) は、アナログ入力 Class D 閉ループ モノラル アンプである TSD5402-Q1 を提示します。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この評価基板 (EVM) をスタンドアロン プラットフォームとして活用できます。この評価基板 (EVM) は、初期化の必要なしに、デフォルトの I2C レジスタ設定で動作させることができます。また、この評価基板 (EVM) は PurePath™ Console (PPC3) GUI プラグインと組み合わせて使用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする (書き込む) こともできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TSD5402-SW TSD5402 PPC3 GUI

TSD5402 PPC3 GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
TSD5402-Q1 車載、保護機能と I2C 診断機能を内蔵、Class-D センサ ドライバ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TSD5402Q1EVM TSD5402-Q1 の評価基板
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian