TUSB211PICO-EVM

TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル・コンディショナの EVM

TUSB211PICO-EVM

購入

概要

The TUSB211PICO-EVM evaluation module (EVM) is designed to provide a simple means of demonstrating the signal conditioning capability of the TUSB211 device on an existing board designed without the TUSB211 footprint.  The EVM is preconfigured and simply connects DP and DM signals (likely at the connector) with wires soldered from the EVM to traces or connector pins.   The TUSB211 Pico EVM is powered from the VBUS or an external 3.3-V supply both connected through headers on the EVM.

特長
  • Plug-and-play design
  • EQ setting configurable through resistor
  • The TUSB211 Pico EVM includes headers for different power options to provide power to the device
  • Is pre-configured simple DP and DM connections
  • Powered from the VBUS or an external 3.3-V supply

  • TUSB211PICO-EVM INT037 Board

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速シグナル・コンディショナ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB211PICO-EVM — TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル・コンディショナの EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide 2016年 5月 24日
証明書 TUSB211PICO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TUSB211 USB 2.0高速信号コンディショナー データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ