TX7316EVM

TX7316 16 チャネル、3 レベル、または 8 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価基板

TX7316EVM

購入

概要

TX7316 評価基板 (EVM) を使用すると、TX7316 デバイスとその機能を評価できます。

特長
  • ±2.5V ~ ±100V の出力電圧サポート、電流駆動能力が 0.6A ~ 2.4A、16 チャネル、3 レベルのパルサ、または 8 チャネル、5 レベルのパルサ   
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
  • オフチップとオンチップ両方のビーム フォーミング
  • 統合型のフローティング電源
  • 自動サーマル シャットダウン

  • TX7316EVM
  • Mini-USB ケーブル

超音波 AFE
TX7316 送信ビームフォーミング機能搭載、16 チャネル、3 レベル、または 8 チャネル、5 レベルのトランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TX7316EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TX7316EVM — TX7316 16 チャネル、3 レベル、または 8 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TX7316EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 5月 24日
証明書 TX7316EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ