TXS0202EVM
TXS0202 評価モジュール
TXS0202EVM
概要
The TXS0202 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin number.
特長
- No Direction Control Signal Required
- VCCA, VCCB Supply Voltage: 1.1 V to 3.6 V
- Meets All Requirements of the IC-USB Standard
- Small Packages: WCSP
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
特定用途向け電圧レベル・シフタ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TXS0202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | A Inter Chip-USB VOLTAGE LEVEL TRANSLATOR データシート (Rev. A) | 2011年 6月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | TXS0202 Evaluation Module | 2011年 6月 24日 |