TXS0206AEVM
TXS0206A 評価モジュール
TXS0206AEVM
概要
The TXS0206A EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin.
特長
- Voltage Translation Transceiver for Memory Card Interfaces (SD, Mini SD, MMC) with 60Mbps Max Data Rate and 3ns Typical Propagation Delay
- Breakout board style EVM for prototype and evaluation
特定用途向け電圧レベル・シフタ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TXS0206 Evaluation Module | 2012年 5月 8日 | |||
証明書 | TXS0206AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |