UCC21521CEVM-286

UCC21521C 4A/6A 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC21521CEVM-286

購入

概要

UCC21521CEVM-286 is designed for evaluating UCC21521CDW, which is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current, 12V UVLO and Enable (Active High) Function. This EVM could be served as a reference design for driving power MOSFETS, IGBTS, and SiC MOSFETS with UCC21521C pin function identification, components selection guide and PCB layout example.

特長
  • Layout example for using UCC21521C to drive MOSFET, IGBT, SIC up to 1200VPC
  • Peripheral components selection reference
  • Each pin is extended out in PCB layout for pin function identification
  • PCB board cutout facilitates high voltage isolation test between primary side and secondary side
  • Maximized creepage distance between two output channels
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21521 5.7kVrms、4A/6A、デュアル入力、イネーブル、8V UVLO の各機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21521CEVM-286 — UCC21521C 4A/6A 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
証明書 UCC21521CEVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ