UCC21530EVM-286

UCC21530 絶縁型デュアルチャネル・ドライバの評価モジュール

UCC21530EVM-286

購入

概要

UCC21530EVM-286 is designed for evaluating UCC21530DWK, which is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current, 12V UVLO, Enable (Active High) Function and 3.3 mm creepage between channels . This EVM could be served as a reference design for driving IGBTS and SiC MOSFETS in power systems.

特長
  • Universal: Dual Low-Side, Dual High-Side or Half-Bridge Driver
  • Common-Mode Transient Immunity CMTI Greater than 100 V/ns
  • Programmable Overlap and Dead Time
  • 5.7-kVrms reinforced isolation
  • Wide Body SOIC-14 (DWK) Package with 3.3 mm spacing between channels on secondary side
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21530 5.7kVrms、4A/6A、EN ピンと DT ピン採用、DWK パッケージ封止、IGBT/SiC FET 向け、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21530-Q1 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21530EVM-286 — UCC21530 絶縁型デュアルチャネル・ドライバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
データシート UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS 、チャネル間隔 3.3mm の絶縁デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 19日
データシート UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS 、チャネル間隔 3.3mm の絶縁デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 12月 19日
証明書 UCC21530EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 5月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ